Filter
3D Suche
2D Suche
Farbe
Kataloge
Vergleich
DE
2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Skizzensuche
Erstellen Sie eine einfache Skizze um damit ähnliche Bauteile zu finden
Skizze erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegen
oder
Dateiauswahl
Klick & Einfügen
Unterstützte Dateiformate:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
HellermannTyton
Kabelbefestigung und Kabelbündelung
Rohrschellen / Schlauchschellen
zur Befestigung mit Schrauben
Cradle Clip
HellermannTyton
...
Rohrschellen / Schlauchschellen
zur Befestigung mit Schrauben
Cradle Clip
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
HellermannTyton 201-10030
Vertikale Ansicht
Tabelle aufklappen
Bevorzugte Katalogsprache
DE
Filter zurücksetzten
1/5
Identifikation
IDNR
Herstellertypbezeichnung
MANUFACTURE19
Kurzbeschreibung
DESCRIPTION14
Material
MATERIAL
Farbe
FARBE
Befestigungsloch Ø FH
DURCHMESSER25 [mm]
Länge L
LAENGEL [mm]
Verpackungsmenge
NO_CU_PER_OU
Mindestbestellmenge
QUANTITY_MIN
Höhe H
HOEHEH [mm]
Breite W
BREITEW [mm]
Betriebstemperatur
BETRIEBSTEM46
Breite W2
BREITEW2 [mm]
Länge L2
LAENGEL2 [mm]
1
2
3
4
5
6
201-10010
C1
Befestigungsschelle schwarz
Polyamid6 schlagzäh modifiziert (PA6HIR)
Schwarz (BK)
4.8
25.0
1.000
100.000
14.0
12.7
-40 °C bis +85 °C, kurzfristig bis +105 °C (500 h)
15.5
201-10020
C2
Befestigungsschelle schwarz
Polyamid6 schlagzäh modifiziert (PA6HIR)
Schwarz (BK)
4.8
35.0
1.000
100.000
18.0
12.7
-40 °C bis +85 °C, kurzfristig bis +105 °C (500 h)
15.5
201-10030
C3
Befestigungsschelle schwarz
Polyamid6 schlagzäh modifiziert (PA6HIR)
Schwarz (BK)
4.8
48.0
1.000
100.000
25.0
12.7
-40 °C bis +85 °C, kurzfristig bis +105 °C (500 h)
15.5
201-20010
R1
Befestigungsschelle Schlaufe schwarz
Weich-PVC (PVC), cadmiumfrei
Schwarz (BK)
16.0
1.000
500.000
3.2
23.8
-35 °C bis +50 °C
22.0
201-20020
R2
Befestigungsschelle Schlaufe schwarz
Weich-PVC (PVC), cadmiumfrei
Schwarz (BK)
22.0
1.000
500.000
3.2
23.8
-35 °C bis +85 °C
29.0
201-20030
R3
Befestigungsschelle Schlaufe schwarz
Weich-PVC (PVC), cadmiumfrei
Schwarz (BK)
33.0
1.000
500.000
3.2
23.8
-35 °C bis +85 °C
39.0
Komprimierte Darstellung anzeigen (6 Produkte)
Teileinformationen
Ähnliche Teile
Angebotsanfrage (RFQ)
HellermannTyton
- Cradle Clip
Bestellnummer
201-10030
Letzte Änderung
17.06.2024 07:51:37
Einheit
Schlagworte
Befestigung
Clip
Kabelbefestigung
Kabelbündelung
Rohrschellen
Schlauchschellen
Schrauben
Klassifikationen
CNS
CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften
CNSPHYPROP Physikalische Eigenschaften